ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 砲金長ニップル 20

カクダイ 砲金長ニップル 20 616-606-150
通常単価(税別)
5,354円
税込単価
5,889円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろは長さ(ミリ)、( )内は呼【商品仕様】・砲金長ニップル20・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

616-606-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

616-606-150の仕様・寸法情報

JANコード
4972353027149
トラスココード
807-7590
材質1
青銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
616-606-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,354円
( 5,889円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろは長さ(ミリ)、( )内は呼
【商品仕様】
・砲金長ニップル20
・JANコード:4972353027149
・トラスココード:807-7590
・質量:0g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 砲金長ニップル 20の型番616-606-150のページです。 型番616-606-150に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 砲金長ニップル 20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 砲金長ニップル 20
カクダイ 砲金長ニップル 20
カクダイ 砲金長ニップル 20
カクダイ 砲金長ニップル 20
カクダイ 砲金長ニップル 20
カクダイ 砲金長ニップル 20
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,354円3,301円4,197円3,542円2,956円4,690円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302714949723530271014972353027125497235302711849723530270954972353027132
トラスココード807-7590807-7592807-7588807-7593807-7591807-7589
材質1青銅青銅青銅青銅青銅青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました