ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水栓柱 70角

カクダイ 水栓柱 70角 6160-900
通常単価(税別)
5,360円
税込単価
5,896円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろは長さ(ミリ)注意 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。【商...

詳細を確認

型番:

6160-900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6160-900の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6160-900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,360円
( 5,896円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろは長さ(ミリ)注意 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
【商品仕様】
・水栓柱70角
・JANコード:4972353616015
・トラスココード:807-7405
・質量:1033g
【材質/仕上】
・表面:PVC、保護材:ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水栓柱 70角の型番6160-900のページです。 型番6160-900に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水栓柱 70角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水栓柱 70角
カクダイ 水栓柱 70角
カクダイ 水栓柱 70角
カクダイ 水栓柱 70角
カクダイ 水栓柱(20ミリ) 70角
水栓柱(20ミリ) 70角 616-011-20
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,360円5,772円5,772円5,360円9,024円7,064円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました