ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 70角

カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 70角 616-017
通常単価(税別)
6,294円
税込単価
6,923円
通常出荷日:9日目

【特長】・下給水タイプ注意 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。【商品仕様】・水栓...

詳細を確認

型番:

616-017
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

616-017の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
616-017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,294円
( 6,923円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下給水タイプ注意 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
【商品仕様】
・水栓柱(ミカゲ)70角
・JANコード:4972353021161
・トラスココード:807-7404
・質量:1277g
【材質/仕上】
・表面:PVC、保護材:ウレタン、金具:黄銅、給水管:HI仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 70角の型番616-017のページです。 型番616-017に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 70角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 70角
カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 70角
カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 80角
カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 80角
カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 80角
カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 80角
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,294円5,868円8,777円8,777円9,601円9,601円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました