ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

水栓柱(20ミリ) 70角 616-011-20

水栓柱(20ミリ) 70角 616-011-20 616-011-20
通常単価(税別)
7,064円
税込単価
7,770円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・水栓柱(20ミリ)70角・JANコード:4972353032068・トラスココード:80...

詳細を確認

型番:

616-011-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

616-011-20の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
616-011-204972353032068807-7399996.0g表面:PVC、保護材:ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC

型番リスト

表示件数
型番
616-011-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,064円
( 7,770円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水栓柱(20ミリ)70角
・JANコード:4972353032068
・トラスココード:807-7399
・質量:996g
【材質/仕上】
・表面:PVC、保護材:ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水栓柱(20ミリ) 70角 616-011-20の型番616-011-20のページです。 型番616-011-20に関する仕様情報を記載しております。
水栓柱(20ミリ) 70角 616-011-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓柱(20ミリ) 70角 616-011-20
カクダイ 水栓柱(20ミリ) 70角
カクダイ 水栓柱 70角
カクダイ 水栓柱 70角
カクダイ 水栓柱 70角
カクダイ 水栓柱 70角
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,064円9,024円5,360円5,360円5,772円5,772円
通常出荷日7日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました