ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ポリパイジョイント(1種) 13

カクダイ ポリパイジョイント(1種) 13 6145
通常単価(税別)
1,963
税込単価
2,159
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ポリパイジョイント(1種)13・JANコード:4972353614509・トラスココード...

詳細を確認

型番:

6145
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6145の仕様・寸法情報

JANコード
4972353614509
トラスココード
807-4420
質量(g)
128.000
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6145
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963
( 2,159 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポリパイジョイント(1種)13
・JANコード:4972353614509
・トラスココード:807-4420
・質量:128.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ポリパイジョイント(1種) 13の型番6145のページです。 型番6145に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ポリパイジョイント(1種) 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ポリパイジョイント(1種) 13
カクダイ ポリパイジョイント(1種) 13
カクダイ ポリパイジョイント(2種) 13
カクダイ ポリパイジョイント(2種) 13
カクダイ ポリパイストリートエルボ(1種) 13
カクダイ ポリパイストリートエルボ(1種) 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,9631,9631,9631,9632,7922,792
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361450949723536147074972353614806497235361460849723536152094972353615001
トラスココード807-4420807-4422807-4423807-4421807-4426807-4424
質量(g)128.000140.000144.000138.000215.000195.000
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました