ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 給湯機用ニップル 20×13

カクダイ 給湯機用ニップル 20×13 6139B
通常単価(税別)
1,372円
税込単価
1,509円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パッキン付き・カクダイ 給湯機用ニップル 20×13・JANコード:4972353613...

詳細を確認

型番:

6139B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6139Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6139B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,372円
( 1,509円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パッキン付き
・カクダイ 給湯機用ニップル 20×13
・JANコード:4972353613915
・トラスココード:807-3225
・質量:84g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 給湯機用ニップル 20×13の型番6139Bのページです。 型番6139Bに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 給湯機用ニップル 20×13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 給湯機用ニップル 20×13
カクダイ 給湯機用ニップル 20×13
カクダイ 給湯機用ニップル 20×13
洗濯機用ニップル
洗濯機用ニップル
カクダイ 異径ニップル(20×13)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,372円1,263円1,096円2,717円2,210円1,101円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました