ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 給湯機用ニップル 20×13

カクダイ 給湯機用ニップル 20×13 6139
通常単価(税別)
1,263円
税込単価
1,389円
通常出荷日:9日目

【特長】・パッキン付き【商品仕様】・給湯機用ニップル20×13・JANコード:497235361390...

詳細を確認

型番:

6139
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6139の仕様・寸法情報

JANコード
4972353613908
トラスココード
807-7395
質量(g)
54.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6139
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,263円
( 1,389円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン付き
【商品仕様】
・給湯機用ニップル20×13
・JANコード:4972353613908
・トラスココード:807-7395
・質量:54.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 給湯機用ニップル 20×13の型番6139のページです。 型番6139に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 給湯機用ニップル 20×13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 給湯機用ニップル 20×13
カクダイ 給湯機用ニップル 20×13
洗濯機用ニップル
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
洗濯機用ニップル 7723
洗濯機用ニップル 7724
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,263円1,096円2,210円10,948円1,224円1,224円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361390849723536139394972353772018497235343710849723537723084972353772407
トラスココード807-7395807-7396807-3770807-3286807-2807807-2808
質量(g)54.00055.00077.8002760.056.00070
材質1黄銅黄銅黄銅PVCPOM、黄銅POM、黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました