ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ クローム丸ニップル

カクダイ クローム丸ニップル 6137-13
通常単価(税別)
815
税込単価
897
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・クローム丸ニップル・JANコード:4972353613700・トラスココード:807-7...

詳細を確認

型番:

6137-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6137-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353613700
トラスココード
807-7393
質量(g)
46.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6137-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815
( 897 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クローム丸ニップル
・JANコード:4972353613700
・トラスココード:807-7393
・質量:46.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ クローム丸ニップルの型番6137-13のページです。 型番6137-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ クローム丸ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ クローム丸ニップル
カクダイ クローム丸ニップル
カクダイ ニップル(クローム)
カクダイ ニップル(クローム)
カクダイ ニップル(クローム)
カクダイ ニップル(クローム)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8151,1211,3702,2953,0002,046
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361370049723536137174972353614363497235361661949723536128574972353614370
トラスココード807-7393807-7394807-7511807-7513807-7514807-7512
質量(g)46.0007160103.900153.00083
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました