ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 給水栓プラグB

カクダイ 給水栓プラグB 6136-25
通常単価(税別)
3,507
税込単価
3,858
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・湯水表示リング付き・穴径 六角対辺12.5ミリ・JANコード:4972353008728...

詳細を確認

型番:

6136-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6136-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353008728
トラスココード
807-4419
材質1
材質 黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6136-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,507
( 3,858 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・湯水表示リング付き
・穴径 六角対辺12.5ミリ
・JANコード:4972353008728
・トラスココード:807-4419
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 給水栓プラグBの型番6136-25のページです。 型番6136-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 給水栓プラグBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 給水栓プラグB
カクダイ 給水栓プラグB
カクダイ 給水プラグ
給水栓プラグB 6136-13
給水栓プラグ 13
カクダイ 給水栓プラグ 20
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,5071,5771,5771,2891,1621,411
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300872849723536136184972353963515497235361360149723536135264972353613694
トラスココード807-4419807-4418807-5892807-4417807-4413807-4414
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました