ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ホースニップル 6133-3/8×10.5

ホースニップル 6133-3/8×10.5 6133-3/8X10.5
通常単価(税別)
773
税込単価
850
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・取付ネジは管用テーパネジ・品番のうしろは呼×B(ミリ)、( )内はA(ミリ)・JANコー...

詳細を確認

型番:

6133-3/8X10.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6133-3/8X10.5の仕様・寸法情報

JANコード
4972353613489
トラスココード
807-4410
質量(g)
24.000
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6133-3/8X10.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用テーパネジ
・品番のうしろは呼×B(ミリ)、( )内はA(ミリ)
・JANコード:4972353613489
・トラスココード:807-4410
・質量:24g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースニップル 6133-3/8×10.5の型番6133-3/8X10.5のページです。 型番6133-3/8X10.5に関する仕様情報を記載しております。
ホースニップル 6133-3/8×10.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースニップル 6133-3/8×10.5
ホースニップル 6133-3/4×20.5
ホースニップル 6133-1/8×6.0
ホースニップル 6133-1×27.0
カクダイ ホースニップル
カクダイ ホースニップル
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7732,0625833,0081,1381,105
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361348949723536135644972353613281497235361327449723536135574972353613243
トラスココード807-4410807-7383807-4408807-7379807-7535807-7534
質量(g)24.000104.00013.000192.00050.00048.000
材質1材質 黄銅黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)材質 黄銅黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました