ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ ホースニップル

カクダイ ホースニップル 6133-2X52.0
通常単価(税別)
11,005円
税込単価
12,106円
通常出荷日:9日目

【特長】・取付ネジは管用テーパネジ・品番のうしろは呼×B(ミリ)、( )内はA(ミリ)【商品仕様】・ホ...

詳細を確認

型番:

6133-2X52.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6133-2X52.0の仕様・寸法情報

JANコード
4972353613595
トラスココード
807-7380
質量(g)
795.000
材質1
黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)

型番リスト

表示件数
型番
6133-2X52.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,005円
( 12,106円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジは管用テーパネジ
・品番のうしろは呼×B(ミリ)、( )内はA(ミリ)
【商品仕様】
・ホースニップル
・JANコード:4972353613595
・トラスココード:807-7380
・質量:795.0g
【材質/仕上】
・黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ホースニップルの型番6133-2X52.0のページです。 型番6133-2X52.0に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ホースニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ホースニップル
カクダイ ホースニップル
カクダイ ホースニップル
カクダイ ホースニップル
カクダイ ホースニップル
カクダイ ホースニップル
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格11,005円5,596円1,291円683円1,198円1,166円
通常出荷日9日目8日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361359549723536135884972353613496497235361354049723536135574972353613465
トラスココード807-7380807-7529807-7536807-4407807-7535807-7538
質量(g)795.000460.00056.00017.00050.00047.100
材質1黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)材質 黄銅黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました