ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ホースニップル 6133-1×27.0

ホースニップル 6133-1×27.0 6133-1X27.0
通常単価(税別)
3,008
税込単価
3,309
通常出荷日:9日目

【特長】・取付ネジは管用テーパネジ【商品仕様】・ホースニップル・JANコード:497235361327...

詳細を確認

型番:

6133-1X27.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6133-1X27.0の仕様・寸法情報

JANコード
4972353613274
トラスココード
807-7379
質量(g)
192.000
材質1
黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)

型番リスト

表示件数
型番
6133-1X27.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,008
( 3,309 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジは管用テーパネジ
【商品仕様】
・ホースニップル
・JANコード:4972353613274
・トラスココード:807-7379
・質量:192.0g
【材質/仕上】
・黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースニップル 6133-1×27.0の型番6133-1X27.0のページです。 型番6133-1X27.0に関する仕様情報を記載しております。
ホースニップル 6133-1×27.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースニップル 6133-1×27.0
ホースニップル 6133-1/8×6.0
ホースニップル 6133-3/4×20.5
ホースニップル 6133-3/8×10.5
ホースニップル テーパ 1/8×8.0
カクダイ ホースニップル
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,0085832,0627735834,875
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361327449723536132814972353613564497235361348949723536132984972353613571
トラスココード807-7379807-4408807-7383807-4410807-4409807-7530
質量(g)192.00013.000104.00024.00012.600346.000
材質1黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)材質 黄銅黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)材質 黄銅材質 黄銅黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました