ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ アルミプラグ

カクダイ アルミプラグ 6131-20
通常単価(税別)
1,046円
税込単価
1,151円
通常出荷日:9日目

【特長】・シールテープをご使用ください。・本体内部の六角対辺は呼13:12ミリ、呼20:17ミリ【商品...

詳細を確認

型番:

6131-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6131-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353613113
トラスココード
807-7521
材質1
アルミニウム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6131-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046円
( 1,151円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールテープをご使用ください。
・本体内部の六角対辺は呼13:12ミリ、呼20:17ミリ
【商品仕様】
・アルミプラグ
・JANコード:4972353613113
・トラスココード:807-7521
・質量:0g
【材質/仕上】
・アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ アルミプラグの型番6131-20のページです。 型番6131-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ アルミプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました