ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ アルミプラグ

カクダイ アルミプラグ 6131-13
通常単価(税別)
690
税込単価
759
通常出荷日:9日目

【特長】・シールテープをご使用ください。・本体内部の六角対辺は呼13:12ミリ、呼20:17ミリ【商品...

詳細を確認

型番:

6131-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6131-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353613106
トラスココード
807-7520
質量(g)
51.700
材質1
アルミニウム

型番リスト

表示件数
型番
6131-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールテープをご使用ください。
・本体内部の六角対辺は呼13:12ミリ、呼20:17ミリ
【商品仕様】
・アルミプラグ
・JANコード:4972353613106
・トラスココード:807-7520
・質量:51.7g
【材質/仕上】
・アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ アルミプラグの型番6131-13のページです。 型番6131-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ アルミプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ アルミプラグ
カクダイ ステンレスプラグ
カクダイ ステンレスプラグ
カクダイ ステンレスプラグ
カクダイ ステンレスプラグ
カクダイ ステンレスプラグ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6901,3209142,2121,0302,171
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361310649723536479414972353648566497235364857349723536479344972353647958
トラスココード807-7520807-8125807-8123807-8127807-8124807-8126
質量(g)51.70045.4000.000128.00030.00073.100
材質1アルミニウムSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました