17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET 両口フレアナットレンチ 612N-12X14

HAZET 両口フレアナットレンチ

通常単価(税別)
10,915円
税込単価
12,007円
通常出荷日:9日目

【特長】・チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。・梨地仕上げですので、油...

詳細を確認
  • JANコード
    4000896025442
  • トラスココード
    813-2744
  • 質量(g)
    126.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)

型番:

612N-12X14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

612N-12X14の仕様・寸法情報

JANコード
4000896025442
トラスココード
813-2744
質量(g)
126.000
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
612N-12X14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,915円
( 12,007円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
・梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
・なめにくい6角タイプヘッドです。
・ヘッドオフセット角30°です。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm)12×14
・全長(mm)197
・JANコード:4000896025442
・トラスココード:813-2744
・質量:126g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET 両口フレアナットレンチの型番612N-12X14のページです。 型番612N-12X14に関する仕様情報を記載しております。
HAZET 両口フレアナットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET 両口フレアナットレンチ
HAZET 両口フレアナットレンチ
HAZET 両口フレアナットレンチ
両口フレアナットレンチ
HAZET クローフートレンチ(フレアタイプ)
両口スパナ(超薄口タイプ)
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格10,915円10,227円10,951円6,143円 -18,106円 -3,162円 -
通常出荷日9日目9日目9日目1日目〜1日目1日目〜
JANコード400089602544240008960254284000896025435---
トラスココード813-2744813-2742813-2743---
質量(g)126.00085.000104.000---
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました