ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 砲金ストリートエルボ

カクダイ 砲金ストリートエルボ 6124-10
通常単価(税別)
2,062
税込単価
2,268
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・砲金ストリートエルボ・JANコード:4972353037759・トラスココード:807-...

詳細を確認

型番:

6124-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6124-10の仕様・寸法情報

JANコード
4972353037759
トラスココード
807-7460
質量(g)
77.300
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
6124-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,062
( 2,268 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・砲金ストリートエルボ
・JANコード:4972353037759
・トラスココード:807-7460
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 砲金ストリートエルボの型番6124-10のページです。 型番6124-10に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 砲金ストリートエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました