ファクトリーサプライ用品技術窓口

水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ

  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • 色
    ブルー
  • サイズ
    約430×225mm
  • トラスココード
    805-2417
  • JANコード
    4540104261120
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    PVAスポンジ
  • 材質2
    芯材:ポリエステル

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 本製品に含まれているイソチアゾリノン系ぼうふざいによりアレルギー性接触皮膚炎を起こす場合があります。はじめてお使いになる前に、必ず水でよく洗ってからご使用ください。
  • キズ付きの原因になりますので、拭き取り対象物と本製品に硬いゴミや砂などが付着していないことを確かめてからご使用ください。
  • 汚れ、シミが付着したまま放置すると、カビなどの原因になります。使用後はよく洗って乾燥させてから保管してください。

型番:

611-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

611-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
その他
形状
シート
色
ブルー
サイズ
約430×225mm
トラスココード
805-2417
JANコード
4540104261120
質量(g)
60.000
材質1
PVAスポンジ
材質2
芯材:ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
611-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815円
( 897円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。
・独自形状の表面エッチング加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗が低く、スムーズな拭き取り作業を実現します。
・絞ると吸水力が復活しますので、「拭いたら絞る」を繰り返してください。
・柔らかいスポンジクロスですので、対象物にキズをつけず、糸くずも残しません。
・三層構造で抜群の耐久性です。
【用途】
・冬季の結露・浴室・キッチン・洗面所・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなどの拭き取りに。
・窓ガラスの拭き取りに。
【材質】
・PVAスポンジ
・芯材:ポリエステル

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 本製品に含まれているイソチアゾリノン系ぼうふざいによりアレルギー性接触皮膚炎を起こす場合があります。はじめてお使いになる前に、必ず水でよく洗ってからご使用ください。
  • キズ付きの原因になりますので、拭き取り対象物と本製品に硬いゴミや砂などが付着していないことを確かめてからご使用ください。
  • 汚れ、シミが付着したまま放置すると、カビなどの原因になります。使用後はよく洗って乾燥させてから保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水滴ちゃんとふき取り クロスタイプの型番611-Bのページです。 型番611-Bに関する仕様情報を記載しております。
水滴ちゃんとふき取り クロスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ
プラスセーヌ スモールサイズ
ふき取りみがきクロス 10枚入
aisen トレピカ 水滴拭き取りクロス
メリヤスウエス(柔軟タイプ)
万能ウエス(タオル地タイプ)
メーカーアイオンアイオン東京硝子器械アイセン工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格815円819円 -5,027円1,222円5,382円 -3,732円 -
通常出荷日3日目2日目〜6日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス-布ウエス布ウエス布ウエス
布材質その他その他-ポリエステル・ナイロンメリヤスタオル
形状シートシート-シートシートシート
色ブルー-----
サイズ約430×225mm約430×225mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました