ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 長ネジザルボ

カクダイ 長ネジザルボ 611-230-13
通常単価(税別)
1,575
税込単価
1,733
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・穴径 六角対辺12ミリ・壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用します。・品番の...

詳細を確認

型番:

611-230-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

611-230-13の仕様・寸法情報

種類
ストレート
接続種類
管⇔ねじ 差し込み式
接続ねじの種類 1
Rp(平行めねじ)
ねじの呼び 1
1/2B(15A)
接続ねじの種類 2
PJ(給水栓おねじ)
ねじの呼び 2
1/2B(15A)
材質
青銅
使用流体
JANコード
4972353610563
トラスココード
807-4348
質量(g)
86.700
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
611-230-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,575
( 1,733 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴径 六角対辺12ミリ
・壁の中に水栓取付ネジが埋まってしまった場合に使用します。
・品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ)
・JANコード:4972353610563
・トラスココード:807-4348
・質量:86.7g
【材質/仕上】
・材質 青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 長ネジザルボの型番611-230-13のページです。 型番611-230-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 長ネジザルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 長ネジザルボ
カクダイ 砲金ザルボ
カクダイ 3Kクランプ 1S
カクダイ 中・高圧クランプ 1S
カクダイ エアカップリング用保護カバー
F1/4""xF1/4"" フレアーエルボ(銅パッキン付)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイエスコ
通常価格1,5758194,5344,4771841,612
通常出荷日7日目6日目7日目7日目7日目1日目
種類ストレートストレート関連部品関連部品-エルボ
接続種類管⇔ねじ 差し込み式ねじ⇔ねじ---ねじ⇔ねじ
接続ねじの種類 1Rp(平行めねじ)R(管用テーパおねじ)----
ねじの呼び 11/2B(15A)1/2B(15A)----
接続ねじの種類 2PJ(給水栓おねじ)Rp(平行めねじ)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました