ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 砲金ザルボ

カクダイ 砲金ザルボ 6112-13X22.5
通常単価(税別)
1,289
税込単価
1,418
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・穴径 六角対辺 呼13:12ミリ、呼20:16ミリ、呼25:21.5ミリ・寸法図の( )...

詳細を確認

型番:

6112-13X22.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6112-13X22.5の仕様・寸法情報

JANコード
4972353611485
トラスココード
807-4333
質量(g)
89
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
6112-13X22.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴径 六角対辺 呼13:12ミリ、呼20:16ミリ、呼25:21.5ミリ
・寸法図の( )内は呼20、〔 〕内は呼25
・呼25は写真と異なります。
・品番のうしろは呼XA(ミリ)
・JANコード:4972353611485
・トラスココード:807-4333
・質量:89g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 砲金ザルボの型番6112-13X22.5のページです。 型番6112-13X22.5に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 砲金ザルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 砲金ザルボ
カクダイ 砲金ザルボ
カクダイ 砲金ザルボ
カクダイ 砲金ザルボ
カクダイ 砲金ザルボ
カクダイ 砲金ザルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,2893,1261,2482,8782,0963,907
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361148549723530993824972353611218497235361129449723536112634972353099399
トラスココード807-4333807-4346807-4332807-4343807-4340807-4347
質量(g)89198.00080165.000105.000240.000
材質1材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました