ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 厚口ザルボ

カクダイ 厚口ザルボ 6111-30X40
通常単価(税別)
4,876円
税込単価
5,364円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・穴径 六角対辺 呼25:21.5ミリ・寸法図の〔 〕内は呼25、< >内は呼30・品番の...

詳細を確認

型番:

6111-30X40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6111-30X40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353699599
トラスココード
807-4330
質量(g)
336.000
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6111-30X40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,876円
( 5,364円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴径 六角対辺 呼25:21.5ミリ
・寸法図の〔 〕内は呼25、< >内は呼30
・品番のうしろは呼XA(ミリ)
・JANコード:4972353699599
・トラスココード:807-4330
・質量:336g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 厚口ザルボの型番6111-30X40のページです。 型番6111-30X40に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 厚口ザルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 厚口ザルボ
カクダイ 厚口ザルボ
カクダイ 厚口ザルボ
カクダイ 厚口ザルボ
カクダイ 厚口ザルボ
カクダイ 厚口ザルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,876円775円3,881円1,445円831円1,254円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235369959949723530995734972353699582497235361116449723530995804972353099658
トラスココード807-4330807-4293807-4329807-4299807-4295807-4303
質量(g)336.00069.000276.000153.30082107.000
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました