ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 厚口ザルボ

カクダイ 厚口ザルボ 6111-13X20
通常単価(税別)
775
税込単価
853
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・穴径 六角対辺 呼13:12.5ミリ、呼20:16.5ミリ・寸法図の( )内は呼20・品...

詳細を確認

型番:

6111-13X20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6111-13X20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353099573
トラスココード
807-4293
質量(g)
69.000
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6111-13X20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775
( 853 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴径 六角対辺 呼13:12.5ミリ、呼20:16.5ミリ
・寸法図の( )内は呼20
・品番のうしろは呼XA(ミリ)
・JANコード:4972353099573
・トラスココード:807-4293
・質量:69g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 厚口ザルボの型番6111-13X20のページです。 型番6111-13X20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 厚口ザルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 厚口ザルボ
カクダイ 厚口ザルボ
カクダイ 厚口ザルボ
カクダイ 厚口ザルボ
カクダイ 厚口ザルボ
カクダイ 厚口ザルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7759221,2541,0733,881692
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235309957349723530995974972353099658497235309954249723536995824972353611140
トラスココード807-4293807-4296807-4303807-4297807-4329807-4291
質量(g)69.00095107.000110276.00034.000
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました