ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

西丘 ベベルブラシ φ85x10ネジ カール付 真鍮メッキ鋼線

西丘 ベベルブラシ φ85x10ネジ カール付 真鍮メッキ鋼線 6111
通常単価(税別)
1,769円
税込単価
1,946円
通常出荷日:14日目

【特長】・サビ落し、塗装剥離には、効果抜群です。・ベベルブラシです。・フランジロック方式 (金具止め)...

詳細を確認
  • 規定の最高回転数以上での使用はしないようにすること 使用中、少しでも異変を感じたときはすぐに使用を中止すること。

型番:

6111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6111の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,769円
( 1,946円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ落し、塗装剥離には、効果抜群です。
・ベベルブラシです。
・フランジロック方式 (金具止め) を使用しています。
・ブラシの根元部が外側にカールしているので、高速回転に使用の際、金具部に毛が擦れて切れてしまう事が少なくなっています。
【用途】
・金属面等の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離等
【商品仕様】
・外径(mm):85
・線径(mm):0.25
・最高使用回転数(rpm):12000
・線材:ゴールドメッキ線
・ネジ径:M10×P.15
・JANコード:4582233116353
・トラスココード:852-9727
・質量:280g
【材質/仕上】
・毛材:0.25x4本ヨリ ゴールド(真鍮メッキ)線
・金具:メッキ鋼板

ご注意

  • 規定の最高回転数以上での使用はしないようにすること 使用中、少しでも異変を感じたときはすぐに使用を中止すること。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

西丘 ベベルブラシ φ85x10ネジ カール付 真鍮メッキ鋼線の型番6111のページです。 型番6111に関する仕様情報を記載しております。
西丘 ベベルブラシ φ85x10ネジ カール付 真鍮メッキ鋼線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
西丘 ベベルブラシ φ85x10ネジ カール付 真鍮メッキ鋼線
西丘 カップブラシ φ75X10ネジ カール付 真鍮メッキ鋼線
西丘 ステンカップブラシ φ75x10ネジ カール付 ステンレス線
RELIEF ブレにくいベベルブラシ φ85mm×M10
鋼線メッキ線ベベルブラシ (黄より線)
TRUSCO ホイルブラシ Φ150X13mm穴 真鍮メッキ鋼線 線径0.25
メーカー西丘ブラシ製作所西丘ブラシ製作所西丘ブラシ製作所イチネンアクセスSUN POWERトラスコ中山
通常価格1,769円2,200円2,703円2,381円 -1,169円4,203円
通常出荷日14日目14日目14日目6日目6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました