ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キングジム DリングファイルBF 青

キングジム DリングファイルBF 青 609BFBLUE
通常単価(税別)
596円
税込単価
656円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・縦(mm)255・横(mm)53・高さ(mm)307・A4タテ・穴数2・トラスココード:...

詳細を確認

型番:

609BFBLUE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

609BFBLUEの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
609BFBLUE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596円
( 656円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・縦(mm)255
・横(mm)53
・高さ(mm)307
・A4タテ
・穴数2
・トラスココード:131-1506
・質量:284g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングジム DリングファイルBF 青の型番609BFBLUEのページです。 型番609BFBLUEに関する仕様情報を記載しております。
キングジム DリングファイルBF 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングジム DリングファイルBF 青
キングジム DリングファイルBF ピンク
キングジム リングファイルBF 青
キングジム リングファイルBF ピンク
キングジム リングファイルBF グレ-
キングジム レタ-ファイルBF 青
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格596円596円537円537円537円569円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目10日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました