ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ウオーターポンププライヤー

カクダイ ウオーターポンププライヤー 6095
通常単価(税別)
5,579
税込単価
6,137
通常出荷日:9日目

【特長】・対応パイプ径:43ミリ以下・ケレップ取出し用ピンセット付き・パッケージサイズ W90ミリ×H...

詳細を確認

型番:

6095
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6095の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6095
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,579
( 6,137 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応パイプ径:43ミリ以下
・ケレップ取出し用ピンセット付き
・パッケージサイズ W90ミリ×H300ミリ×D25ミリ
【商品仕様】
・ウオーターポンププライヤー
・JANコード:4972353609505
・トラスココード:807-7443
・質量:368.0g
【材質/仕上】
・鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ウオーターポンププライヤーの型番6095のページです。 型番6095に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ウオーターポンププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ウオーターポンププライヤー
カクダイ エルボ
カクダイ エルボ
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,5797575822,2541,2711,470
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました