ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ サイレントカッター

カクダイ サイレントカッター 6085-125
通常単価(税別)
33,426円
税込単価
36,769円
通常出荷日:9日目

【特長】・最高使用回転数呼100(14500rpm)、呼125(12200rpm)・M10フランジ付き...

詳細を確認

型番:

6085-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6085-125の仕様・寸法情報

JANコード
4972353608522
トラスココード
807-7437
重量(g)
286
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6085-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,426円
( 36,769円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用回転数呼100(14500rpm)、呼125(12200rpm)
・M10フランジ付き
・パッケージサイズ W156ミリ×H185ミリ×D23ミリ
【商品仕様】
・サイレントカッター
・JANコード:4972353608522
・トラスココード:807-7437
・質量:286.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ サイレントカッターの型番6085-125のページです。 型番6085-125に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ サイレントカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ サイレントカッター
カクダイ サイレントカッター
カクダイ サイレントカッター
カクダイ サイレントカッター用替刃
カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格33,426円33,426円21,795円26,764円25,935円27,598円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235360852249723536086214972353608515497235306832649723536077094972353016174
トラスココード807-7437807-7438807-7436807-6138807-7429807-7430
重量(g)286315214197131-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました