17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

片口スパナ TSS-0006~0075
トラスコ中山
新型スパナ
TONE
薄型スパナセット DSTO1200
TONE
  • <
  • >
カクダイ ペア耐熱管・サヤ管用カッター 608-401

カクダイ ペア耐熱管・サヤ管用カッター

通常単価(税別)
7,281円
税込単価
8,009円
通常出荷日:9日目

【特長】・416-001、416-002、4160-50、4161-30、4134-13×20、413...

詳細を確認

    型番:

    608-401
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    608-401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    608-401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,281円
    ( 8,009円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・416-001、416-002、4160-50、4161-30、4134-13×20、413-421-13切断用
    【商品仕様】
    ・ペア耐熱管・サヤ管用カッター
    ・JANコード:4972353608423
    ・トラスココード:807-7435
    ・質量:173.7g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ ペア耐熱管・サヤ管用カッターの型番608-401のページです。 型番608-401に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ ペア耐熱管・サヤ管用カッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ ペア耐熱管・サヤ管用カッター
    ボイド管ラチェット VR-300・VR-450
    カクダイ パイプクリーナー
    カクダイ パイプクリーナー
    タイユー ドラム缶カッター スチール刃付
    カクダイ スポイドゴム(小)
    メーカーカクダイトップ工業カクダイカクダイ大阪タイユーカクダイ
    通常価格7,281円11,551円 -7,116円1,182円60,744円1,224円
    通常出荷日9日目1日目9日目9日目6日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました