ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 六角軸インナーカッター

カクダイ 六角軸インナーカッター 6079
通常単価(税別)
28,460円
税込単価
31,306円
通常出荷日:9日目

【特長】・六角軸充電ドライバー用・塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。・パッ...

詳細を確認

型番:

6079
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6079の仕様・寸法情報

主要切断材質
プラスチック(FRP、塩ビ等)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6079
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,460円
( 31,306円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸充電ドライバー用
・塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
・パッケージサイズ W45ミリ×H127ミリ×D45ミリ
【商品仕様】
・六角軸インナーカッター
・JANコード:4972353607907
・トラスココード:807-7434
・質量:134.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 六角軸インナーカッターの型番6079のページです。 型番6079に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 六角軸インナーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 六角軸インナーカッター
カクダイ インナーカッター
カクダイ インナーカッター
カクダイ インナーカッター(アジャストつき)
カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格28,460円26,799円30,941円33,426円25,935円27,598円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
主要切断材質プラスチック(FRP、塩ビ等)プラスチック(FRP、塩ビ等)プラスチック(FRP、塩ビ等)プラスチック(FRP、塩ビ等)プラスチック(FRP、塩ビ等)プラスチック(FRP、塩ビ等)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました