ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)

カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用) 607-710-100
通常単価(税別)
27,598円
税込単価
30,358円
通常出荷日:9日目

【特長】・最高使用回転数 呼100(14500rpm)・M10フランジ付き・パッケージサイズ W128...

詳細を確認

型番:

607-710-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

607-710-100の仕様・寸法情報

主要切断材質
プラスチック(FRP、塩ビ等)
JANコード
4972353016174
トラスココード
807-7430
-
-

型番リスト

表示件数
型番
607-710-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,598円
( 30,358円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用回転数 呼100(14500rpm)
・M10フランジ付き
・パッケージサイズ W128ミリ×H175ミリ×D20ミリ
【商品仕様】
・ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
・トラスココード:807-7430

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)の型番607-710-100のページです。 型番607-710-100に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
カクダイ サイレントカッター
カクダイ サイレントカッター
カクダイ サイレントカッター
カクダイ サイレントカッター用替刃
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格27,598円25,935円21,795円33,426円33,426円26,764円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
主要切断材質プラスチック(FRP、塩ビ等)プラスチック(FRP、塩ビ等)----
JANコード497235301617449723536077094972353608515497235360852249723536086214972353068326
トラスココード807-7430807-7429807-7436807-7437807-7438807-6138

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました