ツール用品技術窓口
エスコ
ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)
通常価格(税別):5,670円~
通常出荷日:1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
グリースガン用ノズル
エスコ
通常価格(税別):1,074円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
通常価格(税別):2,598円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ リチウム万能グリス【20個入り】
通常価格(税別):5,841円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・六角軸充電ドライバー・グラインダー兼用
・塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
・アジャスト機能付きで深さ調節できます。
・パッケージサイズ W60ミリ×H122ミリ×D60ミリ
【商品仕様】
・インナーカッタ-(マルチアジャスト)
・JANコード:4972353607617
・トラスココード:807-7427
・質量:285g

三京ダイヤモンド工業
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)


三京ダイヤモンド工業
SDカッター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンフレックス
ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25
0通常価格(税別):1,955円~

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):6,772円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,491円

ボッシュ
金属用セーバーソーブレード
5通常価格(税別):1,171円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906
5通常価格(税別):2,263円~

ハウスビーエム
兼用ジグソー替刃
5通常価格(税別):420円~

マキタ
ジグソーブレード Bタイプ B-24
5通常価格(税別):1,162円