ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)
通常価格(税別):5,670円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):537円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
・アジャスト機能付きで深さ調節できます。
・パッケージサイズ W60ミリ×H183ミリ×D60ミリ
【商品仕様】
・インナーカッター(アジャストつき)
・JANコード:4972353607600
・トラスココード:807-7426
・質量:352.8g

三京ダイヤモンド工業
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)


三京ダイヤモンド工業
SDカッター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンフレックス
ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25
0通常価格(税別):1,955円~

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):6,772円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,491円

ボッシュ
金属用セーバーソーブレード
5通常価格(税別):1,171円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906
5通常価格(税別):2,263円~

ハウスビーエム
兼用ジグソー替刃
5通常価格(税別):420円~

マキタ
ジグソーブレード Bタイプ B-24
5通常価格(税別):1,162円