ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ インナーカッター

カクダイ インナーカッター 6075
通常単価(税別)
29,220
税込単価
32,142
通常出荷日:9日目

【特長】・塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。・パッケージサイズ W45ミリ...

詳細を確認

型番:

6075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6075の仕様・寸法情報

主要切断材質
プラスチック(FRP、塩ビ等)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,220
( 32,142 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
・パッケージサイズ W45ミリ×H188ミリ×D45ミリ
【商品仕様】
・インナーカッター
・JANコード:4972353607501
・トラスココード:807-7425
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ インナーカッターの型番6075のページです。 型番6075に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ インナーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ インナーカッター
カクダイ インナーカッター
カクダイ 六角軸インナーカッター
カクダイ インナーカッター(アジャストつき)
カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
カクダイ ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格29,22025,06826,73331,70826,73325,068
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
主要切断材質プラスチック(FRP、塩ビ等)プラスチック(FRP、塩ビ等)プラスチック(FRP、塩ビ等)プラスチック(FRP、塩ビ等)プラスチック(FRP、塩ビ等)プラスチック(FRP、塩ビ等)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました