17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ パイプクリーナー 3m 6057

カクダイ パイプクリーナー 3m

通常単価(税別)
3,023円
税込単価
3,325円
通常出荷日:7日目

【特長】・ワイヤー長さ3m・パッケージサイズ W260ミリ×H335ミリ×D135ミリ【商品仕様】・パ...

詳細を確認

    型番:

    6057
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    6057の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6057
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,023円
    ( 3,325円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイヤー長さ3m
    ・パッケージサイズ W260ミリ×H335ミリ×D135ミリ
    【商品仕様】
    ・パイプクリーナー3m
    ・JANコード:4972353605705
    ・トラスココード:807-7423
    ・質量:896.0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ パイプクリーナー 3mの型番6057のページです。 型番6057に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ パイプクリーナー 3mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ パイプクリーナー 3m
    カクダイ パイプクリーナー
    カクダイ パイプクリーナー
    300mm パイプレンチ
    250mm パイプレンチ
    350mm パイプレンチ
    メーカーカクダイカクダイカクダイエスコエスコエスコ
    通常価格3,023円7,116円1,182円2,635円2,311円2,958円
    通常出荷日7日目9日目9日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました