ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ブラシつきパイプクリーナー(5m)

ブラシつきパイプクリーナー(5m) 6055
通常単価(税別)
4,169
税込単価
4,586
通常出荷日:9日目

【特長】・適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります・ゴム製水きり付きなの...

詳細を確認

型番:

6055
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6055の仕様・寸法情報

JANコード
4972353605507
トラスココード
807-3221
質量(g)
792.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6055
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,169
( 4,586 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります
・ゴム製水きり付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします
・ワイヤー径5.5ミリ
【商品仕様】
・カクダイ ブラシつきパイプクリーナー(5m)
・JANコード:4972353605507
・トラスココード:807-3221
・質量:792g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラシつきパイプクリーナー(5m)の型番6055のページです。 型番6055に関する仕様情報を記載しております。
ブラシつきパイプクリーナー(5m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシつきパイプクリーナー(5m)
カクダイ 流し台用パイプクリーナー(1m)
カクダイ カクダイシールテープ 5m
ステンレス玉 0630-95×M5
カクダイ カバーパイプ
カクダイ カバーパイプ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,1692,0054955,5662,1121,121
通常出荷日9日目9日目1日目1日目9日目9日目
JANコード497235360550749723536050264972353797080497235306300049723532215164972353221509
トラスココード807-3221807-3822807-3404807-3956807-6197807-6198
質量(g)792.00074.0008.800144.000102.00050.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました