ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 流し台用パイプクリーナー(1m)

カクダイ 流し台用パイプクリーナー(1m) 605-020
通常単価(税別)
2,005
税込単価
2,206
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ワイヤー長さ1m・カクダイ 流し台用パイプクリーナー(1m)・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

605-020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

605-020の仕様・寸法情報

JANコード
4972353605026
トラスココード
807-3822
質量(g)
74.000
材質1
PP、PE、ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
605-020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,005
( 2,206 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワイヤー長さ1m
・カクダイ 流し台用パイプクリーナー(1m)
・JANコード:4972353605026
・トラスココード:807-3822
・質量:74g
【材質/仕上】
・PP、PE、ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 流し台用パイプクリーナー(1m)の型番605-020のページです。 型番605-020に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 流し台用パイプクリーナー(1m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 流し台用パイプクリーナー(1m)
カクダイ 流し台用ホースアダプター
カクダイ 流し台トラップ
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,0058324,0871,2041,2041,204
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235360502649723534561094972353033416497235345841749723534584314972353458424
トラスココード807-3822807-3313807-6806807-6826807-6828807-6827
質量(g)74.00034.000468.50061111.000100
材質1PP、PE、ステンレスPPPP、ステンレスPPPPPP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました