17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ パイプクリーナー 605-010-7.5

カクダイ パイプクリーナー

通常単価(税別)
7,116円
税込単価
7,828円
通常出荷日:9日目

【特長】・ワイヤー径9ミリ・回転ハンドル付き・宅内から道路に向けたヨコヒキ管の清掃ができます。ワイヤー...

詳細を確認

    型番:

    605-010-7.5
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    605-010-7.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    605-010-7.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,116円
    ( 7,828円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイヤー径9ミリ
    ・回転ハンドル付き
    ・宅内から道路に向けたヨコヒキ管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
    ・パッケージサイズ W300ミリ×H300ミリ×D70ミリ
    ・品番のうしろは長さ
    【商品仕様】
    ・パイプクリーナー
    ・JANコード:4972353016921
    ・トラスココード:807-7419
    ・質量:2578g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ パイプクリーナーの型番605-010-7.5のページです。 型番605-010-7.5に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ パイプクリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ パイプクリーナー
    カクダイ パイプクリーナー
    カクダイ パイプクリーナー 3m
    300mm パイプレンチ
    250mm パイプレンチ
    350mm パイプレンチ
    メーカーカクダイカクダイカクダイエスコエスコエスコ
    通常価格7,116円1,182円3,023円2,635円2,311円2,958円
    通常出荷日9日目9日目7日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました