17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX C500 ライナー

通常単価(税別)
3,664円
税込単価
4,030円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。・耐切創レベルCを実現しています。・Bamboo...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ノンコート
  • 仕様
    マチナシ
  • 色
    ライムグリーン
  • 材質1
    繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミド
  • 厚さ(mm)
    1.2~1.6
  • 耐切創レベル
    X/C
  • EN388 2016規格
    1X4XC
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
S
23.0
23
4048612048306
43
819-9366
7.2
1個
M
20.3
24
4048612048290
46
819-9367
7.2
1個
L
22.9
25
4048612048283
53
819-9368
7.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,664円
( 4,030円 )
1日目
3,664円
( 4,030円 )
4日目
3,664円
( 4,030円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。
・耐切創レベルCを実現しています。
・Bamboo Twin-Flex technology(R)を採用しています。
・climazoney(R)が最大限の快適さを保証します。
・シリコン無含有インプリント試験合格しております。
・EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
【用途】
・金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
・ガラス業界。
・製紙業界。
・建設。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX C500 ライナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX C500 ライナー
UVEX C500 フォーム
UVEX C500 スリーブ
UVEX C500 ドライ
UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング
耐切創手袋 C500 M フォーム
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格3,664円2,876円 -4,871円3,928円3,186円 -3,089円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途耐切創耐切創-耐切創耐切創耐切創
商品タイプノンコートすべり止め-すべり止めその他軍手
仕様マチナシ手の平コート-ボツ手の平・甲コート背抜き
色ライムグリーンライムグリーン-ライムグリーンライムグリーンライム/ブラック/アンスラサイト
材質1繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミドすべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォーム-すべり止め部:高性能ビニール(HPV)、SoftGripフォーム竹レーヨン、ダイニーマ(R)繊維、ガラス、ポリアミド繊維部:竹レーヨン、高性能ポリエチレン樹脂、ガラス、ポリアミド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト