ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
UVEX 耐切創手袋 D500 フォーム |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
【特長】・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。・耐切創レベルCを実現しています。・Bamboo...
詳細を確認【特長】
・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。
・耐切創レベルCを実現しています。
・Bamboo Twin-Flex technology[[R上]]を採用しています。
・climazoney[[R上]]が最大限の快適さを保証します。
・シリコン無含有インプリント試験合格しております。
・EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
【用途】
・金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
・組立作業。
【材質】
・繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ[[R上]]、ガラス、ポリアミド
・すべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォーム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):525円~

アズワン
アズセーフ耐切創手袋
0通常価格(税別):1,047円~

ミドリ安全
ステンレスワイヤー手袋(片手)
0通常価格(税別):3,445円

ショーワグローブ
耐切創手袋 S-TEX 581
4.5通常価格(税別):1,408円

アズワン
耐切創アラミド手袋(インナー)
0通常価格(税別):966円

エスコ
手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g
0通常価格(税別):2,062円

エスコ
手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)
0通常価格(税別):1,212円

GRANBERG
耐針突刺・耐切創手袋 119.7000
0通常価格(税別):5,346円

富士グローブ
PUノンカットグリップ BD-501
0通常価格(税別):868円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ