17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

ATBブラシ

ATBブラシ
  • ATBブラシ
通常単価(税別)
24,46268,051
税込単価
26,90874,856
通常出荷日:6日目

【特長】・独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現しました。・NCにて高密度のナイロン...

詳細を確認
  • 作業時は防護メガネ・防塵マスクをご使用ください。
  • 作業時は防護メガネ・防塵マスクをご使用ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
70
522-8255
4526587361908
150
1個
70
522-8263
4526587361915
150
1個
70
522-8271
4526587361922
150
1個
70
522-8280
4526587361939
150
1個
70
522-8298
4526587361946
150
1個
100
522-8301
4526587361953
340.000
1個
100
522-8310
4526587361960
340.000
1個
100
522-8328
4526587361977
340.000
1個
100
522-8344
4526587361991
340.000
1個
150
522-8352
4526587362059
680.000
1個
175
522-8361
4526587362202
900.000
1個
125
522-8379
4526587362011
480.000
1個
150
522-8387
4526587362066
660.000
1個
175
522-8395
4526587362219
900.000
1個
125
522-8409
4526587362028
480.000
1個
150
522-8417
4526587362073
700.000
1個
175
522-8425
4526587362226
900.000
1個
125
522-8433
4526587362035
480.000
1個
175
522-8441
4526587362233
900.000
1個
125
522-8450
4526587362042
480.000
1個
150
522-8468
4526587362097
640.000
1個
175
522-8476
4526587362240
900.000
1個
125
522-8484
4526587362004
480.000
1個
150
522-8492
4526587362080
700.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,462
( 26,908 )
6日目
24,462
( 26,908 )
6日目
24,462
( 26,908 )
6日目
24,462
( 26,908 )
6日目
24,462
( 26,908 )
6日目
30,113
( 33,124 )
6日目
30,113
( 33,124 )
6日目
30,113
( 33,124 )
6日目
30,113
( 33,124 )
6日目
55,603
( 61,163 )
6日目
66,137
( 72,751 )
6日目
38,245
( 42,070 )
6日目
55,603
( 61,163 )
6日目
66,137
( 72,751 )
6日目
38,245
( 42,070 )
6日目
55,603
( 61,163 )
6日目
66,137
( 72,751 )
6日目
38,245
( 42,070 )
6日目
66,137
( 72,751 )
6日目
38,245
( 42,070 )
6日目
56,082
( 61,690 )
6日目
68,051
( 74,856 )
6日目
38,245
( 42,070 )
6日目
55,603
( 61,163 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現しました。
・NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減します。
【用途】
・エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取り。

ご注意

  • 作業時は防護メガネ・防塵マスクをご使用ください。
  • 作業時は防護メガネ・防塵マスクをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ATBブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ATBブラシ
オズボーン工業用ブラシ“クリンプトエンド”
オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス
オズボーン ATBブラシ φ50mm
オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”
傘型ブラシ ステンレスブラシ
メーカーオズボーンオズボーンオズボーンオズボーンオズボーントラスコ中山
通常価格24,462-3,077 -6,861 -19,1825,199 -2,283 -
通常出荷日6日目1日目〜1日目7日目1日目1日目〜
材質1ナイロンフィラメント(シリコンカーバイト砥粒)スチール軸:スチールナイロンフィラメント(シリコンカーバイト砥粒)軸:スチール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト