ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • 自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    -

    通常価格(税別):14,873円~

    通常出荷日:1日目

  • ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    -

    通常価格(税別):10,873円~

    通常出荷日:6日目

  • 節水コマ

    三栄水栓製作所

    節水コマ

    節水コマ

    三栄水栓製作所

    節水コマ

    -

    通常価格(税別):783円~

    通常出荷日:2日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 自動洗濯機元口

    三栄水栓製作所

    自動洗濯機元口

    自動洗濯機元口

    三栄水栓製作所

    自動洗濯機元口

    -

    通常価格(税別):2,560円~

    通常出荷日:6日目

  • 分岐ソケット セラミックバルブ

    三栄水栓製作所

    分岐ソケット セラミックバルブ

    -

    通常価格(税別):11,457円~

    通常出荷日:5日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水洗トイレ洗浄器

カクダイ 水洗トイレ洗浄器 6045
通常単価(税別)
4,916
税込単価
5,408
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すこと...

詳細を確認

型番:

6045
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6045の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6045
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,916
( 5,408 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
・カクダイ 水洗トイレ洗浄器
・JANコード:4972353604500
・トラスココード:807-3220
・質量:970.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水洗トイレ洗浄器の型番6045のページです。 型番6045に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水洗トイレ洗浄器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水洗トイレ洗浄器
カクダイ 洗浄管
カクダイ 洗浄管
カクダイ 整流器
カクダイ 整流器
カクダイ 洗浄ノズル
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,9167,4858,9779746481,579
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました