ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リンレイ ハイテクフローリングコート4L (3本入)【3個入り】

リンレイ ハイテクフローリングコート4L (3本入) 604134
  • リンレイ ハイテクフローリングコート4L (3本入)
通常単価(税別)
6,689
税込単価
7,358
通常出荷日:4日目

【特長】・1本価格 3本単位の発注・鏡面塗装のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する、床材メーカ...

詳細を確認

型番:

604134
解除
  • この商品は3パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

604134の仕様・寸法情報

材質1
主成分:水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
604134
最小発注数量
3パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,689
( 7,358 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本価格 3本単位の発注
・鏡面塗装のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する、床材メーカー推奨の樹脂ワックス。
・ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮。
・フローリング用密着強化型ウレタン配合保護剤
【用途】
・木床用ワックスに。
【材質】
・主成分:水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンレイ ハイテクフローリングコート4L (3本入)の型番604134のページです。 型番604134に関する仕様情報を記載しております。
リンレイ ハイテクフローリングコート4L (3本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンレイ ハイテクフローリングコート4L (3本入)
リンレイ ハイテクフローリングコート つや消し20 4L (3本入)
リンレイ ハイテクフローリングコート つや消し40 4L (3本入)
リンレイ カラーコート RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ スクールジム RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ スクール木床用 18L (1箱入)
メーカーリンレイリンレイリンレイリンレイリンレイリンレイ
通常価格6,6898,4588,45835,69322,65819,927
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目4日目
材質1主成分:水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン主成分:水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン主成分:水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン主成分:水、石油系溶剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました