17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

602BT50N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

602BT50Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束機用オプション
JANコード
4953563922691
質量(g)
425.000
トラスココード
815-7666
材質1
66ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
602BT50N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,150円
( 4,565円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめしめ60 2用スペアベルト(白)です。
【用途】
・しめしめ60 2用の替えベルト
【商品仕様】
・50m巻(白)
・キャリーケース入り
・JANコード:4953563922691
・トラスココード:815-7666
・質量:425g
【材質/仕上】
・66ナイロン

ご注意

  • ベルト幅6mm用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白の型番602BT50Nのページです。 型番602BT50Nに関する仕様情報を記載しております。
仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白
仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒
仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒
仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)
仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白
仁礼 しめしめ33用スペアベルト白
メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格4,150円4,042円1,373円1,373円4,497円2,110円
通常出荷日1日目2日目2日目1日目4日目7日目
商品タイプ結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション
JANコード495356392269149535639227074953563922721495356392271449535639111214953563912050
質量(g)425.000425.00092.50092.500620.000193.500
トラスココード815-7666815-7676815-7677815-7667815-7659815-7685
材質166ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました