ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ スーパーソーE7替刃

カクダイ スーパーソーE7替刃 6027
通常単価(税別)
1,222
税込単価
1,344
通常出荷日:9日目

【特長】・6023、6024、6025の替刃※TOTO・INAXの便器に取付ける際、塩ビパイプの立ち上...

詳細を確認

型番:

6027
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6027の仕様・寸法情報

JANコード
4972353602704
トラスココード
807-7410
質量(g)
54.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6027
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,222
( 1,344 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6023、6024、6025の替刃※TOTO・INAXの便器に取付ける際、塩ビパイプの立ち上がり(TOTO:60ミリ、INAX:40ミリ)を測定するための目印を刃に印字しています。
【商品仕様】
・スーパーソーE7替刃
・JANコード:4972353602704
・トラスココード:807-7410
・質量:54g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ スーパーソーE7替刃の型番6027のページです。 型番6027に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ スーパーソーE7替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ スーパーソーE7替刃
カクダイ スーパーソー E7 替刃
カクダイ スーパーソーE7替刃
カクダイ スーパーソーE7(替刃式)
カクダイ スーパーソーE7(替刃式)
カクダイ スーパーソー替刃(1枚入)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,2221,1471,2293,0413,0411,289
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235360270449723536028034972353602902497235360240749723536025064972353601202
トラスココード807-7410807-3924807-7411807-7407807-7408807-3216
質量(g)54.00094.00049.000261.900212.90053.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました