ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ スーパーソーE7(替刃式)

カクダイ スーパーソーE7(替刃式) 6024
通常単価(税別)
3,041
税込単価
3,345
通常出荷日:9日目

【特長】・最高の熱処理技術による練り上げと、最新の衝撃焼入れにより、刃先は硬く胴は粘り強く、刃は折れに...

詳細を確認

型番:

6024
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6024の仕様・寸法情報

JANコード
4972353602407
トラスココード
807-7407
質量(g)
261.900
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,041
( 3,345 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高の熱処理技術による練り上げと、最新の衝撃焼入れにより、刃先は硬く胴は粘り強く、刃は折れにくくなっています。
・質感のしっかりしたアルミダイカストグリップ付きで、最適な角度で疲れずに作業ができます。
・パッケージサイズ W114ミリ×H495ミリ×D22ミリ※TOTO・INAXの便器に取付ける際、塩ビパイプの立ち上がり(TOTO:60ミリ、INAX:40ミリ)を測定するための目印を刃に印字しています。
【商品仕様】
・スーパーソーE7(替刃式)
・JANコード:4972353602407
・トラスココード:807-7407
・質量:261.9g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ スーパーソーE7(替刃式)の型番6024のページです。 型番6024に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ スーパーソーE7(替刃式)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました