ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ スーパーソーE7(替刃式)

カクダイ スーパーソーE7(替刃式) 6023
通常単価(税別)
3,041
税込単価
3,345
通常出荷日:9日目

【特長】・最高の熱処理技術による練り上げと、最新の衝撃焼入れにより、刃先は硬く胴は粘り強く、刃は折れに...

詳細を確認

型番:

6023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6023の仕様・寸法情報

JANコード
4972353602308
トラスココード
807-7378

型番リスト

表示件数
型番
6023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,041
( 3,345 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高の熱処理技術による練り上げと、最新の衝撃焼入れにより、刃先は硬く胴は粘り強く、刃は折れにくくなっています。
・質感のしっかりしたアルミダイカストグリップ付きで、最適な角度で疲れずに作業ができます。
・パッケージサイズ W114ミリ×H400ミリ×D22ミリ※TOTO・INAXの便器に取付ける際、塩ビパイプの立ち上がり(TOTO:60ミリ、INAX:40ミリ)を測定するための目印を刃に印字しています。
【商品仕様】
・スーパーソーE7(替刃式)
・JANコード:4972353602308
・トラスココード:807-7378
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ スーパーソーE7(替刃式)の型番6023のページです。 型番6023に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ スーパーソーE7(替刃式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ スーパーソーE7(替刃式)
カクダイ スーパーソーE7(替刃式)
カクダイ スーパーソーE7(替刃式)
カクダイ スーパーソーE7替刃
カクダイ スーパーソーE7替刃
カクダイ スーパーソー E7 替刃
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,0413,0413,0411,1211,2221,147
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235360230849723536024074972353602506497235360260549723536027044972353602803
トラスココード807-7378807-7407807-7408807-7409807-7410807-3924

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました