17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

薄型スパナセット DSTO1200
TONE
新型スパナ
TONE
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
  • <
  • >
カクダイ スポイドゴム(小) 6018

カクダイ スポイドゴム(小)

通常単価(税別)
1,224円
税込単価
1,346円
通常出荷日:9日目

【特長】・流し台の詰まりの除去用・パッケージサイズ W105ミリ×H330ミリ×D105ミリ【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    6018
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    6018の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6018
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,224円
    ( 1,346円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・流し台の詰まりの除去用
    ・パッケージサイズ W105ミリ×H330ミリ×D105ミリ
    【商品仕様】
    ・スポイドゴム(小)
    ・JANコード:4972353601806
    ・トラスココード:807-7369
    ・質量:16g
    【材質/仕上】
    ・NR、木

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ スポイドゴム(小)の型番6018のページです。 型番6018に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ スポイドゴム(小)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ スポイドゴム(小)
    カクダイ カバーつきスポイドゴム(和・洋式兼用)
    カクダイ パイプクリーナー
    カクダイ パイプクリーナー
    カクダイ パイプクリーナー 3m
    カクダイ 止水栓キー(直)
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格1,224円3,147円1,182円7,116円3,023円2,982円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました