ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ スーパーソー替刃(ロング・5枚入)【5個入り】

カクダイ スーパーソー替刃(ロング・5枚入) 6011L
通常単価(税別)
6,325
税込単価
6,958
通常出荷日:9日目

【特長】・全長355ミリ・6011スーパーソー替刃と同じ用途ですが大口径のものを切るのに適しています。...

詳細を確認

型番:

6011L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

6011Lの仕様・寸法情報

JANコード
4972353601127
トラスココード
807-7368
質量(g)
378.600
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6011L
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,325
( 6,958 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長355ミリ
・6011スーパーソー替刃と同じ用途ですが大口径のものを切るのに適しています。
・パッケージサイズ W50ミリ×H395ミリ×D16ミリ
【商品仕様】
・スーパーソー替刃(ロング・5枚入)
・JANコード:4972353601127
・トラスココード:807-7368
・質量:378.6g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ スーパーソー替刃(ロング・5枚入)の型番6011Lのページです。 型番6011Lに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ スーパーソー替刃(ロング・5枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ スーパーソー替刃(ロング・5枚入)
カクダイ スーパーソー替刃(1枚入)
カクダイ プラチナソー替刃(5枚入)
カクダイ スーパーソーE7替刃
カクダイ スーパーソーE7替刃
カクダイ スーパーソー E7 替刃
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,3251,2894,9161,2291,2221,147
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235360112749723536012024972353602049497235360290249723536027044972353602803
トラスココード807-7368807-3216807-7375807-7411807-7410807-3924
質量(g)378.60053.000193.00049.00054.00094.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました