ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS アクリル引戸付ワイドロッカー 600WA

OS アクリル引戸付ワイドロッカー

通常単価(税別)
111,927円
税込単価
123,120円
通常出荷日:8日目

【特長】・型番「1000W」との上下連結が可能です。・アクリル引戸式・棚板は30mmピッチで自由に変え...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1311
  • 奥行(mm)
    556
  • 高さ(mm)
    681
  • 均等積載量(Kg)/段
    100
  • 付属品
    棚板1枚
  • トラスココード
    136-7391
  • 質量(g)
    39000.0
  • 材質1
    本体:スチール製
  • 棚板ピッチ(mm)
    30
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    30
  • 扉タイプ
    アクリル窓引戸
  • かぎ種類
    付き
  • 色
    グリーン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

600WA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

600WAの仕様・寸法情報

間口(mm)
1311
奥行(mm)
556
高さ(mm)
681
均等積載量(Kg)/段
100
付属品
棚板1枚
トラスココード
136-7391
質量(g)
39000.0
材質1
本体:スチール製
棚板ピッチ(mm)
30
グリーン購入法適合品
適合
棚板調整ピッチ(mm)
30
扉タイプ
アクリル窓引戸
かぎ種類
付き
色
グリーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
600WA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,927円
( 123,120円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型番「1000W」との上下連結が可能です。
・アクリル引戸式
・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS アクリル引戸付ワイドロッカーの型番600WAのページです。 型番600WAに関する仕様情報を記載しております。
OS アクリル引戸付ワイドロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS アクリル引戸付ワイドロッカー
宅配ボックス リシム ワイド
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付
ミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ
PK型パーソナルロッカー 4人用
パーソナルロッカー WPL1290シリーズ
メーカー大阪製罐K.G.Yトラスコ中山サカエナイキトラスコ中山
通常価格111,927円33,182円 -115,221円 -252,571円 -108,500円 -150,988円
通常出荷日8日目2日目18日目6日目18日目1日目
間口(mm)13115708811022899900
奥行(mm)556375551623450467
高さ(mm)681760100013509001123
均等積載量(Kg)/段100-80---
付属品棚板1枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました