17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクダイ 止水栓キー(直) 6006-550

カクダイ 止水栓キー(直)

通常単価(税別)
2,875
税込単価
3,163
通常出荷日:9日目

【特長】・止水栓開閉用・品番のうしろは長さ(ミリ)【商品仕様】・止水栓キー(直)・JANコード:497...

詳細を確認

    型番:

    6006-550
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6006-550の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6006-550
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,875
    ( 3,163 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・止水栓開閉用
    ・品番のうしろは長さ(ミリ)
    【商品仕様】
    ・止水栓キー(直)
    ・JANコード:4972353600670
    ・トラスココード:807-7363
    ・質量:284g
    【材質/仕上】
    ・鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ 止水栓キー(直)の型番6006-550のページです。 型番6006-550に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ 止水栓キー(直)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ 止水栓キー(直)
    カクダイ 止水栓キー(直)
    カクダイ U型止水栓キー(直)
    水栓用スパナ(ナット締付用)EA546ZB
    カクダイ パイプクリーナー
    カクダイ パイプクリーナー
    メーカーカクダイカクダイカクダイエスコカクダイカクダイ
    通常価格2,8753,6723,6723,669 -1,1216,740
    通常出荷日9日目9日目9日目1日目〜9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました