ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アネックス JOY6本組ドライバーセット

アネックス JOY6本組ドライバーセット 6006
  • アネックス JOY6本組ドライバーセット
通常単価(税別)
812
税込単価
893
通常出荷日:6日目

【特長】・6本組ドライバーセット【商品仕様】・セットサイズ:-2.5×75mm、-5×75mm、-6×...

詳細を確認

型番:

6006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6006の仕様・寸法情報

JANコード
4962485100063
トラスココード
803-6857
材質1
刃先:炭素鋼
材質2
ドライバーハンドル:PP

型番リスト

表示件数
型番
6006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6本組ドライバーセット
【商品仕様】
・セットサイズ:-2.5×75mm、-5×75mm、-6×100mm、+0×75mm、+1×75mm、+2×100mm
・アネックス JOY6本組ドライバーセット
・JANコード:4962485100063
・トラスココード:803-6857
・質量:170g
【材質/仕上】
・炭素鋼
・PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス JOY6本組ドライバーセットの型番6006のページです。 型番6006に関する仕様情報を記載しております。
アネックス JOY6本組ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス JOY6本組ドライバーセット
アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット
アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
ソフトグリップ差替式ドライバー
アネックス ヘクスローブドライバー(T形) T15×80
ステンレス 蓄光ドライバー(マグネット入り)
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格8122,029933896711 -863
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
JANコード4962485100063496248510163349624851012134962485241179-4962485342227
トラスココード803-6857803-6884469-7634475-3984-276-0142
材質1刃先:炭素鋼刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素鋼ビット:特殊合金鋼軸:特殊合金鋼軸:ステンレス鋼
材質2ドライバーハンドル:PPハンドル:アセテート樹脂ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂グリップ:ポリプロピレン・エラストマー樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました