ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX フィノミック フォーム

通常単価(税別)
1,284円
税込単価
1,412円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・優れた指先触感性があります。・優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • 色
    グレー
  • 材質1
    繊維部:ポリアミド、エラステイン
  • 材質2
    すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング
  • 厚さ(mm)
    0.8~1.2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
S
17.8
23
4048612047576
33
819-9298
6.9
1個
M
20.3
24
4048612047606
34
819-9299
7.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,284円
( 1,412円 )
1日目
1,284円
( 1,412円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた指先触感性があります。
・優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
【用途】
・組立ラインに。
・検査・検品用に。
・物流現場に。
【材質】
・繊維部:ポリアミド、エラステイン
・すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX フィノミック フォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX フィノミック フォーム
UVEX フィノミック エックスフォーム HV
UVEX フィノミック XG
UVEX フィノミック ウェット
UVEX フィノミック プロ
UVEX フィノミック オールラウンド
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,284円1,450円1,035円 -1,343円1,425円1,273円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途作業用---作業用-
商品タイプすべり止め---すべり止め-
仕様背抜き---背抜き-
色グレーオレンジブラックブルーブルー/アンスラサイトグレー
材質1繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:ポリアミド、エラステイン繊維部:竹、ポリアミド、エラステイン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト